Schneider-Electric
 
VDI4651 image- distributeur
VDI4651
Infraplus - Chassis 19p mural 14u
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Infraplus
Type de produit ou équipement Encadrement
Quantité du lot Lot de 1
Complémentaires
Dimension 19"
Emplacement de montage Montage mural
Nombre d’unité de rack 14 U
Largeur Total: 515 mm
Hauteur Total: 700 mm
Profondeur Utile : 300 mm
Durabilité de l'offre
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire Pas d'opérations particulières de recyclage requises