Schneider-Electric
 
VDI88113 image- distributeur
VDI88113
Infraplus-MP - Support ad v 45 vlt tl
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Actassi
Produit Volet RJ45
Destination du produit Connecteur RJ45
Couleur Vert
Complémentaires
Quantité Lot de 24
Matière ABS/PC
Largeur 45 mm
Hauteur 45 mm
Profondeur 24 mm
Environnement
Température de fonctionnement -40…70 °C
Durabilité de l'offre
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Non applicable, hors de la portée juridique de la directive RoHS UE
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire Pas d'opérations particulières de recyclage requises