Schneider-Electric
 
VDI88141P image- distributeur
VDI88141P
Actassi - support non-adaptable 45x45mm blanc polaire - volet bleu
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Actassi
Produit Support connecteur RJ45
Type d'accessoires / pièces séparées Plaque de connecteur
Destination du produit Connecteur RJ45
Montage du système d'installation Pose encastrée
Présentation du produit Volet intégré
Couleur Plaque de finition: blanc (RAL 9003)
Obturateur: bleu (RAL 5002)
Mode de fixation Par clips
Compatibilité de gamme Actassi connecteur RJ45
Complémentaires
Quantité Lot de 24
Nombre de postes 1 poste
Matière ABS/PC
Matière ABS + PC: plaque de finition
PC: obturateur
Largeur 45 mm
Hauteur 45 mm
Profondeur 25 mm
Compatibilité produit Actassi S-One STP
Actassi S-One UTP
Environnement
Température de fonctionnement -10…60 °C
Durabilité de l'offre
Directive UE RoHS Non applicable, hors de la portée juridique de la directive RoHS UE