Schneider-Electric
 
VDI88217 image- distributeur
VDI88217
Infraplus-MP - Support ad n 22.5 vlt tl
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Actassi
Produit Volet RJ45
Destination du produit Connecteur RJ45
Couleur Noir
Complémentaires
Quantité Lot de 24
Matière ABS/PC
Largeur 22,5 mm
Hauteur 45 mm
Profondeur 24 mm
Environnement
Température de fonctionnement -40…70 °C
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
REACh free of SVHC Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Toxic heavy metal free Oui
Mercury free Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
RoHS exemption information
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises