|
|
|
VDIB6032002
Actassi - Traversee fo sc duplex sm 100 pcs
|
|
|
AUJOURD'HUI NOV. 18, 2024
|
|
Fin de commercialisation SEPT. 13, 2024
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
Actassi
|
Type de produit ou équipement
|
Adaptateur fibre optique monomode
|
Equipement inclus
|
Sans vis
|
Couleur
|
Bleu
|
Type d'emballage
|
Sachet
|
Quantité du lot
|
100
|
Complémentaires
Nombre d'accouplements minimum
|
500 cycle
|
Diamètre fibre optique
|
9/125 µm
|
Performance optique
|
OS1
OS2
|
Type de connecteur
|
SC duplex
|
Matière
|
Zircone: virole
|
Mode de fixation
|
Vis
Par clips
|
Largeur
|
34,8 mm
|
Hauteur
|
9,4 mm
|
Longueur
|
27,6 mm
|
Région cible
|
Europe
|
Environnement
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-25…85 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-25…85 °C
|
Normes
|
Adaptateur SC: TIA/EIA-604-3
Adaptateur SC: CEI 61754-4 Ed.2
ISO/CEI 11801:2011 Ed.2.2
|
Durabilité de l'offre
Statut Green Premium
|
Produit green premium
|
Règlementation REACh
|
Déclaration REACh
|
REACh sans SVHC
|
Oui
|
Directive UE RoHS
|
Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Informations d'exemption RoHS
|
Oui
|
Règlement RoHS chinois
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Communication environnementale
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil Économie Circulaire
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
|
|