Type de câble
|
4 paires en câbles
|
Catégorie de réseau de communication
|
6A
|
Alimentation à distance
|
PoE 15W (Power over Ethernet)
PoE+ 30W (Power over Ethernet Plus)
4PPoE 100W (Alimentation électrique par câble Ethernet)
|
Type de réseau de communication
|
10GBASE-T
|
Perte de rendement minimum
|
Garanti : 20,1 dB à 100 MHz Typique : 24,2 dB
Garanti : 17,3 dB à 250 MHz Typique : 22 dB
Garanti : 17,3 dB à 500 MHz Typique : 20,3 dB
|
Affaiblissement
|
Guaranteed: 19,1 dB Typical: 17,5 dB @ 100 MHz
Guaranteed: 31,1 dB Typical: 28,4 dB @ 250 MHz
Guaranteed: 45,3 dB Typical: 41,4 dB @ 500 MHz
|
Somme de puissance diaphonie proche [PSNEXT]
|
Garanti : 45,3 dB Typique : 55,8 dB à 100 MHz
Garanti : 36,3 dB Typique : 48,2 dB à 250 MHz
Garanti : 31,8 dB Typique : 42,5 dB à 500 MHz
|
Rapport d'atténuation de diaphonie lointaine (ACR-F)
|
Garanti : 31 dB Typique : 54,7 dB à 100 MHz
Garanti : 23 dB Typique : 46,6 dB à 250 MHz
Garanti : 17 dB Typique : 40,5 dB à 500 MHz
|
Rapport de diaphonie d'atténuation de somme de puissance distante [PSACRF]
|
28 dB à 100 MHz
20 dB à 250 MHz
14 dB à 500 MHz
|
Paradiaphonie
|
Garanti : 47,3 dB Typique : 58,8 dB à 100 MHz
Garanti : 39,3 dB Typique : 51,2 dB à 250 MHz
Garanti : 34,8 dB Typique : 45,5 dB à 500 MHz
|
Atténuation du couplage
|
>= 55 dB de 30…100 MHz se conformer à CEI 61156-5, ed. 2 type II
>= 55 - 20 x log10(f / 100) dB de 100…500 MHz se conformer à CEI 61156-5, ed. 2 type II
|
Impédance de transfert
|
<= 50 mOhm/m at 1 MHz (grade 2)
<= 1000 mOhm/m at 100 MHz (grade 2)
|
Impédance d'entrée
|
100 Ohm
|
Résistance de boucle maximale
|
149,4 Ohm par 1000 m
|
Classe de ségrégation
|
Classe c se conformer à EN 50174-2
|
Déséquilibre de résistance maximum
|
2 %
|
Force de traction
|
100 N
|
Rayon de courbure
|
Rayon de courbure minimum après installation: 8 x diamètre total
Rayon de courbure minimum après installation: 4 x diamètre total
|
Matière
|
Conducteur mono brin: conducteur
PE (polyéthylène): isolant du conducteur
Aluminium/polyester: feuille
Cuivre étamé: fil de drainage
PE (polyéthylène): gaine
|
Niveau Euroclass
|
Cca s1 d1 a1
|
Vitesse nominale de propagation (NVP)
|
68 %
|
Linear conductor resistance
|
74,7 mΩ/m
|
Jauge AWG
|
AWG 23
|
Valeur calorifique
|
902 MJ/km
|
Diamètre extérieur du câble
|
7,9 mm
|
Poids du câble
|
55 kg / 1 km
|