Type de câble
|
4 paires en câbles
|
Catégorie de réseau de communication
|
5e
|
Alimentation à distance
|
PoE 15W (Power over Ethernet)
PoE+ 30W (Power over Ethernet Plus)
|
Type de réseau de communication
|
1000BASE-T
|
Perte de rendement minimum
|
Garanti : 20,1 dB à 100 MHz
|
Affaiblissement
|
Guaranteed: 22 dB @ 100 MHz
|
Somme de puissance diaphonie proche [PSNEXT]
|
Garanti : 32,3 dB à 100 MHz
|
Rapport d'atténuation de diaphonie lointaine (ACR-F)
|
Garanti : 24 dB à 100 MHz
|
Rapport de diaphonie d'atténuation de somme de puissance distante [PSACRF]
|
21 dB à 100 MHz
|
Paradiaphonie
|
Garanti : 35,3 dB à 100 MHz
|
Impédance d'entrée
|
100 Ohm
|
Affaiblissement de conversion
|
>= 40 - 10 x log(f) dB de 1…100 MHz se conformer à CEI 61156-5, ed. 2.1
|
Résistance de boucle maximale
|
183,8 Ohm par 1000 m
|
Classe de ségrégation
|
Classe b se conformer à EN 50174-2
|
Déséquilibre de résistance maximum
|
2 %
|
Force de traction
|
110 N
|
Rayon de courbure
|
Rayon de courbure minimum après installation: 8 x diamètre total
Rayon de courbure minimum après installation: 4 x diamètre total
|
Matière
|
Conducteur mono brin: conducteur
PE (polyéthylène): isolant du conducteur
PE (polyéthylène): gaine
|
Niveau Euroclass
|
Dca s2 d1 a1
|
Vitesse nominale de propagation (NVP)
|
68 %
|
Linear conductor resistance
|
91,9 mΩ/m
|
Jauge AWG
|
AWG 24
|
Valeur calorifique
|
391 MJ/km
|
Diamètre extérieur du câble
|
4,9 mm
|
Poids du câble
|
30,9 kg / 1 km
|