Schneider-Electric
 
VDICD115228 image- distributeur
VDICD115228
Actassi - câble CL-C - Cat5e U/UTP D - 2x4paires - vert - au mètre linéaire
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Actassi
Type de produit ou équipement Câble de cuivre
Conditionnement du câble Tambour de 500 m
Nuance de la couleur Vert
Type de blindage du câble U/UTP
Complémentaires
Type de câble Câble paires torsadées 2x4 paires
Catégorie de réseau de communication 5e
Alimentation à distance PoE 15W (Power over Ethernet)
PoE+ 30W (Power over Ethernet Plus)
Type de réseau de communication 1000BASE-T
Perte de rendement minimum Garanti : 20,1 dB à 100 MHz
Affaiblissement Guaranteed: 22 dB @ 100 MHz
Somme de puissance diaphonie proche [PSNEXT] Garanti : 32,3 dB à 100 MHz
Rapport d'atténuation de diaphonie lointaine (ACR-F) Garanti : 24 dB à 100 MHz
Rapport de diaphonie d'atténuation de somme de puissance distante [PSACRF] 21 dB à 100 MHz
Paradiaphonie Garanti : 35,3 dB à 100 MHz
Impédance d'entrée 100 Ohm
Affaiblissement de conversion >= 40 - 10 x log(f) dB de 1…100 MHz se conformer à CEI 61156-5, ed. 2.1
Résistance de boucle maximale 183,8 Ohm par 1000 m
Classe de ségrégation Classe b se conformer à EN 50174-2
Déséquilibre de résistance maximum 2 %
Force de traction 220 N
Rayon de courbure Rayon de courbure minimum après installation: 8 x diamètre total
Rayon de courbure minimum après installation: 4 x diamètre total
Matière Conducteur mono brin: conducteur
PE (polyéthylène): isolant du conducteur
PE (polyéthylène): gaine
Niveau Euroclass Dca s2 d2 a1
Vitesse nominale de propagation (NVP) 68 %
Linear conductor resistance 91,9 mΩ/m
Jauge AWG AWG 24
Valeur calorifique 672 MJ/km
Diamètre extérieur du câble 5,0 mm
Largeur 10 mm
Poids du câble 63,5 kg / 1 km
Environnement
Température de fonctionnement 0…50 °C
Température ambiante de stockage -20…60 °C
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement -20…60 °C
Règlement Européen 2006/95/CE - directive basse tension
305/2011/UE - réglementation des produits de construction
Tenue à la flamme LSZH
Normes Performance ISO/CEI 11801:ed. 3
Performance EN 50173-1
Performance EN 50174-1
Performance ANSI/TIA/EIA-568-C.2
Performance CEI 61156-5:ed. 2.1
Performance EN 50288-3-1
Normes d'installation ISO/CEI 14763-2
Normes d'installation EN 50174-2
Caractéristiques de propagation de la flamme CEI 60332-1
CEI 60754-1
Acidité des gaz de combustion CEI 60754-2
Génération de fumée CEI 61034
Durabilité de l'offre
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
print Déclaration RoHS UE
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Empreinte carbone (kg CO2 eq.) 8