Schneider-Electric
 
VDICD13X218 image- distributeur
VDICD13X218
Actassi - câble CL-C - Cat6A F/UTP D - 4paires 500Mhz - vert - au mètre linéaire
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Actassi
Type de produit ou équipement Câble de cuivre
Conditionnement du câble Tambour de 500 m
Nuance de la couleur Vert
Type de blindage du câble F/UTP
Complémentaires
Type de câble 4 paires en câbles
Catégorie de réseau de communication 6A
Alimentation à distance PoE 15W (Power over Ethernet)
PoE+ 30W (Power over Ethernet Plus)
4PPoE 100W (Alimentation électrique par câble Ethernet)
Type de réseau de communication 10GBASE-T
Perte de rendement minimum Garanti : 20,1 dB à 100 MHz Typique : 24,2 dB
Garanti : 17,3 dB à 250 MHz Typique : 22 dB
Garanti : 17,3 dB à 500 MHz Typique : 20,3 dB
Affaiblissement Guaranteed: 19,1 dB Typical: 17,5 dB @ 100 MHz
Guaranteed: 31,1 dB Typical: 28,4 dB @ 250 MHz
Guaranteed: 45,3 dB Typical: 41,4 dB @ 500 MHz
Somme de puissance diaphonie proche [PSNEXT] Garanti : 45,3 dB Typique : 55,8 dB à 100 MHz
Garanti : 36,3 dB Typique : 48,2 dB à 250 MHz
Garanti : 31,8 dB Typique : 42,5 dB à 500 MHz
Rapport d'atténuation de diaphonie lointaine (ACR-F) Garanti : 31 dB Typique : 54,7 dB à 100 MHz
Garanti : 23 dB Typique : 46,6 dB à 250 MHz
Garanti : 17 dB Typique : 40,5 dB à 500 MHz
Rapport de diaphonie d'atténuation de somme de puissance distante [PSACRF] 28 dB à 100 MHz
20 dB à 250 MHz
14 dB à 500 MHz
Paradiaphonie Garanti : 47,3 dB Typique : 58,8 dB à 100 MHz
Garanti : 39,3 dB Typique : 51,2 dB à 250 MHz
Garanti : 34,8 dB Typique : 45,5 dB à 500 MHz
Atténuation du couplage >= 55 dB de 30…100 MHz se conformer à CEI 61156-5, ed. 2.1 type II
>= 55 - 20 x log10(f / 100) dB de 100…500 MHz se conformer à CEI 61156-5, ed. 2.1 type II
Impédance de transfert <= 50 mOhm/m at 1 MHz (grade 2)
<= 1000 mOhm/m at 100 MHz (grade 2)
Impédance d'entrée 100 Ohm
Résistance de boucle maximale 149,4 Ohm par 1000 m
Classe de ségrégation Classe c se conformer à EN 50174-2
Déséquilibre de résistance maximum 2 %
Force de traction 100 N
Rayon de courbure Rayon de courbure minimum après installation: 8 x diamètre total
Rayon de courbure minimum après installation: 4 x diamètre total
Matière Conducteur mono brin: conducteur
PE (polyéthylène): isolant du conducteur
Aluminium/polyester: feuille
Cuivre étamé: fil de drainage
PE (polyéthylène): gaine
Niveau Euroclass Dca s2 d1 a1
Vitesse nominale de propagation (NVP) 68 %
Linear conductor resistance 74,7 mΩ/m
Jauge AWG AWG 23
Valeur calorifique 861 MJ/km
Diamètre extérieur du câble 7,5 mm
Poids du câble 50 kg / 1 km
Environnement
Température de fonctionnement 0…50 °C
Température ambiante de stockage -20…60 °C
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement -20…60 °C
Règlement Européen 2006/95/CE - directive basse tension
305/2011/UE - réglementation des produits de construction
Tenue à la flamme LSZH
Normes Performance ISO/CEI 11801:ed. 3
Performance EN 50173-1
Performance EN 50174-1
Performance ANSI/TIA/EIA-568-C.2
Performance CEI 61156-5:ed. 2.1
Performance EN 50288-10-1
Normes d'installation ISO/CEI 14763-2
Normes d'installation EN 50174-2
Caractéristiques de propagation de la flamme CEI 60332-1
CEI 60754-1
Acidité des gaz de combustion CEI 60754-2
Génération de fumée CEI 61034
Durabilité de l'offre
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
print Déclaration RoHS UE
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire Pas d'opérations particulières de recyclage requises