Schneider-Electric
 
VDICD13X228 image- distributeur
VDICD13X228
Actassi - câble CL-C - Cat6A F/UTP - 2x4paires - 500Mhz - vert - Euroclasse D
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Actassi
Fonction produit Câble réseau
Conditionnement du câble Drum de 500 m
Couleur Vert
Type de blindage du câble F/UTP
Complémentaires
Type de câble Câble paires torsadées 2x4 paires
Catégorie de réseau de communication 6A
Protocole de communication PoE 15W (Power over Ethernet)
PoE+ 30W (Power over Ethernet Plus)
VoIP (Voice IP)
Type de réseau de communication 10GBASE-T
Perte de rendement minimum 23 dB 4 MHz 26 dB
25 dB 16 MHz 28 dB
25 dB 20 MHz 28 dB
23,6 dB 31,25 MHz 26,9 dB
21,5 dB 62,5 MHz 25,3 dB
20,1 dB 100 MHz 24,2 dB
18 dB 200 MHz 22,5 dB
17,3 dB 250 MHz 22 dB
17,3 dB 300 MHz 22 dB
17,3 dB 400 MHz 22 dB
17,3 dB 500 MHz 20,3 dB
25 dB 10 MHz 28 dB
19,4 dB 125 MHz 23,36 dB
Affaiblissement 3,8 dB 4 MHz 3,7 dB
5,9 dB 10 MHz 5,5 dB
7,5 dB 16 MHz 6,9 dB
8,4 dB 20 MHz 7,7 dB
10,5 dB 31,25 MHz 9,6 dB
15 dB 62,5 MHz 13,7 dB
19,1 dB 100 MHz 17,5 dB
21,5 dB 125 MHz 19,7 dB
27,6 dB 200 MHz 25,2 dB
31,1 dB 250 MHz 28,4 dB
34,3 dB 300 MHz 31,32 dB
40,1 dB 400 MHz 36,62 dB
45,3 dB 500 MHz 41,4 dB
Power Sum Near End Crosstalk (PS NEXT) Garanti : 63,3 dB Typique: 82,5 dB à 4 MHz
Garanti : 57,3 dB Typique: 74,9 dB à 10 MHz
Garanti : 54,2 dB Typique: 71 dB à 16 MHz
Garanti : 52,8 dB Typique: 69,2 dB à 20 MHz
Garanti : 49,9 dB Typique: 65,5 dB à 31,25 MHz
Garanti : 45,4 dB Typique: 59,7 dB à 62,5 MHz
Garanti : 42,3 dB Typique: 55,8 dB à 100 MHz
Garanti : 40,8 dB Typique: 53,82 dB à 125 MHz
Garanti : 37,8 dB Typique: 50,1 dB à 200 MHz
Garanti : 36,3 dB Typique: 48,2 dB à 250 MHz
Garanti : 35,1 dB Typique: 46,61 dB à 300 MHz
Garanti : 33,3 dB Typique: 44,22 dB à 400 MHz
Garanti : 31,8 dB Typique: 42,5 dB à 500 MHz
Power Sum Alien Near End Crosstalk (PS ANEXT) 67 dB à 4 MHz
67 dB à 10 MHz
67 dB à 16 MHz
67 dB à 20 MHz
67 dB à 31,25 MHz
65,6 dB à 62,5 MHz
62,5 dB à 100 MHz
61 dB à 125 MHz
58 dB à 200 MHz
56,5 dB à 250 MHz
55,3 dB à 300 MHz
53,5 dB à 400 MHz
52 dB à 500 MHz
Power Sum Attenuation to Alien Crosstalk Far-end (PS AACR-F) 66,2 dB à 4 MHz
58,2 dB à 10 MHz
54,1 dB à 16 MHz
52,2 dB à 20 MHz
48,3 dB à 31,25 MHz
42,3 dB à 62,5 MHz
38,2 dB à 100 MHz
36,3 dB à 125 MHz
32,2 dB à 200 MHz
30,2 dB à 250 MHz
28,7 dB à 300 MHz
26,2 dB à 400 MHz
24,2 dB à 500 MHz
Rapport d'atténuation de diaphonie lointaine (ACR-F) Garanti : 56 dB à 4 MHz
Garanti : 48 dB à 10 MHz
Garanti : 43,9 dB à 16 MHz
Garanti : 42 dB à 20 MHz
Garanti : 38,1 dB à 31,25 MHz
Garanti : 32,1 dB à 62,5 MHz
Garanti : 28 dB à 100 MHz
Garanti : 26,1 dB à 125 MHz
Garanti : 22 dB à 200 MHz
Garanti : 20 dB à 250 MHz
Garanti : 18,5 dB à 300 MHz
Garanti : 16 dB à 400 MHz
Garanti : 14 dB à 500 MHz
Rapport affaiblissement sur télédiaphonie cumulée près de l'extrémité (PS ACR-F) 53 dB 4 MHz
45 dB 10 MHz
40,9 dB 16 MHz
39 dB 20 MHz
35,1 dB 31,25 MHz
29,1 dB 62,5 MHz
25 dB 100 MHz
23,1 dB 125 MHz
19 dB 200 MHz
17 dB 250 MHz
15,5 dB 300 MHz
13 dB 400 MHz
11 dB 500 MHz
Paradiaphonie Garanti : 66,3 dB Typique: 85,5 dB à 4 MHz
Garanti : 60,3 dB Typique: 77,9 dB à 10 MHz
Garanti : 57,2 dB Typique: 74 dB à 16 MHz
Garanti : 55,8 dB Typique: 72,2 dB à 20 MHz
Garanti : 52,9 dB Typique: 68,5 dB à 31,25 MHz
Garanti : 48,4 dB Typique: 62,7 dB à 62,5 MHz
Garanti : 45,3 dB Typique: 58,8 dB à 100 MHz
Garanti : 43,8 dB Typique: 56,85 dB à 125 MHz
Garanti : 40,8 dB Typique: 53,1 dB à 200 MHz
Garanti : 39,3 dB Typique: 51,2 dB à 250 MHz
Garanti : 38,1 dB Typique: 49,64 dB à 300 MHz
Garanti : 36,3 dB Typique: 47,29 dB à 400 MHz
Garanti : 34,8 dB Typique: 45,5 dB à 500 MHz
Atténuation du couplage >= 55 dB de 30…100 MHz se conformer à IEC 61156-5, ed. 2 type II
>= 55 - 20 x log10(f / 100) dB de 100…500 MHz se conformer à IEC 61156-5, ed. 2 type II
Impédance d'entrée 100 Ohm à 1…500 MHz
Affaiblissement de conversion >= 40 - 10 x log(f) dB de 1…250 MHz se conformer à IEC 61156-5, ed. 2.1
Classe de ségrégation Classe c se conformer à EN 50174-2
Déséquilibre de résistance maximal 2 %
Force de traction 392 N
Rayon de courbure Rayon de courbure minimum après installation: 8 x diametre total
Rayon de courbure minimum après installation: 4 x diametre total
Écart de retard 45 ns à 1…500 MHz
Matière LSZH (low smoke zero halogen): gaine
Conducteur mono brin: conducteur
PE (polyéthylène): isolant du conducteur
Niveau Euroclass Dca s2 d1 a1
Vitesse nominale de propagation (NVP) 68 %
Jauge AWG AWG 23
Valeur calorifique 1760 MJ/km
Diamètre extérieur du câble 7,5 mm 15,2
Poids du câble 102 kg
Environnement
Température de fonctionnement 0…50 °C
Température ambiante pour le stockage -20…60 °C
Tenue en température 60 °C
Température de fonctionnement -20…60 °C
Directives 2011/65/UE - directive RoHS
2006/95/CE - directive basse tension
305/2011/EU - construction product regulation
Tenue à la flamme LSZH
Normes Caractéristiques de propagation de la flamme: IEC 60332-1
Acidité des gaz de combustion: IEC 60754-2
Génération de fumée: IEC 61034
Performance: IEC 61156-5:ed. 2.1
Performance: EN 50173-1
Performance: EN 50174-1
Performance: ANSI/TIA/EIA-568-C.2
Évolution du gaz halogène: CEI 60754-1
Normes d'installation: ISO/CEI 14763-2
Performance: ISO/IEC 11801:ed. 2.2, 2011
Performance: ISO/IEC 11801:ed. 2.1
Normes d'installation: EN 50174-2
Performance: IEEE 802.3af
Performance: IEEE 802.3at
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois