Schneider-Electric
 
VDICD157228 image- distributeur
VDICD157228
Actassi - câble CL-C - Cat7 SF/UTP Dca - 4paires - 500- vert - au mètre linéaire
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Actassi
Type de produit ou équipement Câble réseau
Conditionnement du câble Tambour de 500 m
Nuance de la couleur Vert
Type de blindage du câble S/FTP
Complémentaires
Type de câble Câble paires torsadées 2x4 paires
Catégorie de réseau de communication 7
Alimentation à distance PoE+ 30W (Power over Ethernet Plus)
PoE 15W (Power over Ethernet)
VoIP (Voice IP)
Type de réseau de communication 10GBASE-T
Perte de rendement minimum Garanti : 27 dB à 4 MHz
Garanti : 30 dB à 10 MHz
Garanti : 30 dB à 16 MHz
Garanti : 30 dB à 20 MHz
Garanti : 30 dB
Garanti : 30 dB à 100 MHz
Garanti : 26 dB à 125 MHz
Garanti : 25 dB à 200 MHz
Garanti : 24 dB à 250 MHz
Garanti : 24 dB à 300 MHz
Garanti : 23 dB à 400 MHz
Garanti : 22 dB à 500 MHz
Garanti : 22 dB à 600 MHz
Garanti : 20 dB à 900 MHz
Affaiblissement Guaranteed: 3,4 dB @ 4 MHz
Guaranteed: 5,4 dB @ 10 MHz
Guaranteed: 6,8 dB @ 16 MHz
Guaranteed: 7,7 dB @ 20 MHz
Guaranteed: 9,6 dB
Guaranteed: 13,7 dB
Guaranteed: 17,4 dB @ 100 MHz
Guaranteed: 19,5 dB @ 125 MHz
Guaranteed: 25 dB @ 200 MHz
Guaranteed: 28,1 dB @ 250 MHz
Guaranteed: 30,9 dB @ 300 MHz
Guaranteed: 38,3 dB @ 400 MHz
Guaranteed: 39 dB @ 500 MHz
Guaranteed: 44,8 dB @ 600 MHz
Guaranteed: 59,4 dB @ 900 MHz
Paradiaphonie Garanti : 100 dB à 4 MHz
Garanti : 100 dB à 10 MHz
Garanti : 100 dB à 16 MHz
Garanti : 100 dB à 20 MHz
Garanti : 100 dB
Garanti : 100 dB à 100 MHz
Garanti : 95 dB à 125 MHz
Garanti : 92 dB à 200 MHz
Garanti : 90 dB à 250 MHz
Garanti : 89 dB à 300 MHz
Garanti : 87 dB à 400 MHz
Garanti : 85 dB à 500 MHz
Garanti : 85 dB à 600 MHz
Garanti : 82 dB à 900 MHz
Résistance de boucle maximale 146,8 Ohm par 1000 m
Matière Conducteur mono brin: conducteur
PE (polyéthylène): isolant du conducteur
Niveau Euroclass D
Linear conductor resistance 73,4 mΩ/m
Jauge AWG AWG 23
Durabilité de l'offre
Emballage sans plastique Non
Emballage avec carton recyclé Non
Directive UE RoHS Conforme
print Déclaration RoHS UE
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Reprise No