Schneider-Electric
 
VDICD42524L image- distributeur
VDICD42524L
Actassi - câble optique FL-C - OS2 - 24 FO - LT - D - vert - au mètre linéaire
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Actassi
Produit Câble optique monomode
Application Communication
Conditionnement du câble Tambour de 525 m
Complémentaires
Atténuation maximale 0,22 dB à 1550 nm
0,35 dB à 1310 nm
0,25 dB à 1625 nm
Performance optique OS2 9/125 µm
Type de fibre optique Tube desserré (diamètre: 250 µm
Type de câble Non blindé
Nombre de fibres optiques 24
Dispersion modale de polarisation 0,2 ps/km^0,5 fibre
0,08 ps/km^0,5 liaison
Dispersion chromatique 0,086 à 1310 nm
Rayon de courbure 10 x diamètre total long terme
20 x diamètre total court terme
Force de traction 1500 N
Résistance à l'écrasement 15000 N/m
Groupe d'indice de réfraction 1,464 à 1310 nm
1,4645 à 1550 nm
Couleur Gaine externe: vert, RAL 6016
Type d'installation Intérieur/extérieur
Système d’installation de câblage Gaine de câble
Valeur calorifique 0,823 MJ
Diamètre 7,2 mm
Poids du câble 52 kg / 1000 m
Région cible Europe
Environnement
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement -20…60 °C
Température de fonctionnement -5…50 °C
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Niveau Euroclass Dca s2 d2 a2
Tenue à la flamme LSZH
Caractéristique d'environnement Antirongeurs: fil de verre
Résistant à l'eau (longitudinalement): gel
Résistant à l'eau (longitudinalement): fil gonflable
Résistant aux UV:
Standard Spécification du câble se conformer à CEI 60794-2
Procédure de test du câble se conformer à CEI 60794-1-2
Codage couleur fibre se conformer à TIA/EIA-598-A
Fibre optique se conformer à CEI 60793-2-50 Type B1.3
Fibre optique se conformer à ITU G.652.D
Retardement de la flamme se conformer à CEI 60332-1
Se conformer à CEI 60754-2
Se conformer à ISO/CEI 11801
Se conformer à EN 50399
Se conformer à EN 50173-1
Durabilité de l'offre
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire Pas d'opérations particulières de recyclage requises