Schneider-Electric
 
VDICD52412L image- distributeur
VDICD52412L
Actassi - câble optique FL-C - OM4 - 12 FO - LT - D - vert - au mètre linéaire
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Actassi
Produit Mode fibre optique multi-câble
Application Communication
Conditionnement du câble Tambour de 2100 m
Complémentaires
Atténuation maximale 0,6 dB à 1300 nm
2,4 dB à 850 nm
Bande passante LED: 500 MHz.km at 1300 nm
LED: 3500 MHz.km at 850 nm
Performance optique OM4 50/125 µm
Type de fibre optique Tube desserré (diamètre: 250 µm
Type de câble Non blindé
Nombre de fibres optiques 12
Rayon de courbure 10 x diamètre total long terme
20 x diamètre total court terme
Force de traction 1500 N
Résistance à l'écrasement 20000 N/m
Groupe d'indice de réfraction 1,482 à 850 nm
1,477 à 1300 nm
Couleur Gaine externe: vert, RAL 6016
Type d'installation Intérieur/extérieur
Système d’installation de câblage Gaine de câble
Valeur calorifique 0,548 MJ
Diamètre 7,5 mm
Poids du câble 55 kg / 1000 m
Région cible Europe
Environnement
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement -30…70 °C
Température de fonctionnement -15…40 °C
Température ambiante de stockage -40…60 °C
Niveau Euroclass Dca s2 d2 a2
Tenue à la flamme LSZH
Caractéristique d'environnement Antirongeurs: fil de verre
Résistant à l'eau (longitudinalement): gel
Résistant à l'eau (longitudinalement): fil gonflable
Résistant aux UV:
Standard Spécification du câble se conformer à CEI 60794-2
Procédure de test du câble se conformer à CEI 60794-1-2
Codage couleur fibre se conformer à TIA/EIA-598-A
Fibre optique se conformer à CEI 60793-2-10 Type A1a.3
Fibre optique se conformer à TIA-492AAAD OM4
Retardement de la flamme se conformer à CEI 60332-1
Se conformer à CEI 60754-2
Fibre optique se conformer à ITU G.651.1
Se conformer à ISO/CEI 11801
Fibre optique se conformer à EN 50173-1
Se conformer à EN 50399
Durabilité de l'offre
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire Pas d'opérations particulières de recyclage requises