Atténuation maximale
|
0,6 dB à 1300 nm
2,4 dB à 850 nm
|
Bande passante
|
LED: 500 MHz.km at 1300 nm
LED: 3500 MHz.km at 850 nm
|
Performance optique
|
OM4 50/125 µm
|
Type de fibre optique
|
Tube desserré (diamètre: 250 µm
|
Type de câble
|
Non blindé
|
Nombre de fibres optiques
|
24
|
Rayon de courbure
|
10 x diamètre total long terme
20 x diamètre total court terme
|
Force de traction
|
1800 N
|
Résistance à l'écrasement
|
30000 N/m
|
Groupe d'indice de réfraction
|
1,482 à 850 nm
1,477 à 1300 nm
|
Couleur
|
Gaine externe: vert, RAL 6016
|
Type d'installation
|
Intérieur/extérieur
|
Système d’installation de câblage
|
Gaine de câble
|
Valeur calorifique
|
0,823 MJ
|
Diamètre
|
9,7 mm
|
Poids du câble
|
60 kg / 1000 m
|
Région cible
|
Europe
|