Schneider-Electric
 
VDICD64X228 image- distributeur
VDICD64X228
Actassi - câble CL-MNC - Cat6A F/FTP - 2x4paires - 550Mhz - bleu - Euroclasse D
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Actassi
Fonction produit Câble réseau
Conditionnement du câble Drum de 500 m
Couleur Bleu
Type de blindage du câble F/FTP
Complémentaires
Type de câble Câble paires torsadées 2x4 paires
Section de câble 0,25 mm²
Catégorie de réseau de communication 6A
Protocole de communication PoE+ 30W (Power over Ethernet Plus)
PoE 15W (Power over Ethernet)
VoIP (Voice IP)
Type de réseau de communication 10GBASE-T
Perte de rendement minimum 23 dB 4 MHz 26 dB
25 dB 16 MHz 28 dB
25 dB 20 MHz 28 dB
23,6 dB 31,25 MHz 26,9 dB
21,5 dB 62,5 MHz 25,3 dB
20,1 dB 100 MHz 24,2 dB
18 dB 200 MHz 22,5 dB
17,3 dB 250 MHz 22 dB
17,3 dB 300 MHz 22 dB
17,3 dB 400 MHz 22 dB
19,4 dB 125 MHz 23,1 dB
25 dB 10 MHz 28 dB
17,3 dB 500 MHz 22 dB
Affaiblissement 3,8 dB 4 MHz 3,7 dB
7,5 dB 16 MHz 6,9 dB
8,4 dB 20 MHz 7,7 dB
10,5 dB 31,25 MHz 9,6 dB
15 dB 62,5 MHz 13,7 dB
19,1 dB 100 MHz 17,5 dB
27,6 dB 200 MHz 25,2 dB
31,1 dB 250 MHz 28,4 dB
34,3 dB 300 MHz 31,32 dB
40,1 dB 400 MHz 36,62 dB
45,3 dB 500 MHz 41,4 dB
5,9 dB 10 MHz 5,43 dB
21,5 dB 125 MHz 19,63 dB
Power Sum Near End Crosstalk (PS NEXT) Garanti : 75 dB Typique: 82,5 dB à 4 MHz
Garanti : 75 dB Typique: 82,5 dB à 10 MHz
Garanti : 74,2 dB Typique: 71 dB à 16 MHz
Garanti : 72,8 dB Typique: 69,2 dB à 20 MHz
Garanti : 69,9 dB Typique: 65,5 dB à 31,25 MHz
Garanti : 65,4 dB Typique: 59,7 dB à 62,5 MHz
Garanti : 762,3 dB Typique: 55,8 dB à 100 MHz
Garanti : 60,8 dB Typique: 54,46 dB à 125 MHz
Garanti : 57,8 dB Typique: 50,1 dB à 200 MHz
Garanti : 56,3 dB Typique: 48,2 dB à 250 MHz
Garanti : 55,1 dB Typique: 47,17 dB à 300 MHz
Garanti : 53,3 dB Typique: 45,63 dB à 400 MHz
Garanti : 51,8 dB Typique: 42,5 dB à 500 MHz
Power Sum Alien Near End Crosstalk (PS ANEXT) 67 dB à 4 MHz
67 dB à 10 MHz
67 dB à 16 MHz
67 dB à 20 MHz
67 dB à 31,25 MHz
65,6 dB à 62,5 MHz
62,5 dB à 100 MHz
61 dB à 125 MHz
58 dB à 200 MHz
56,5 dB à 250 MHz
55,3 dB à 300 MHz
53,5 dB à 400 MHz
52 dB à 500 MHz
Power Sum Attenuation to Alien Crosstalk Far-end (PS AACR-F) 63 dB à 4 MHz
55 dB à 10 MHz
50,9 dB à 16 MHz
49 dB à 20 MHz
45,1 dB à 31,25 MHz
39,1 dB à 62,5 MHz
35 dB à 100 MHz
33,1 dB à 125 MHz
29 dB à 200 MHz
27 dB à 250 MHz
25,5 dB à 300 MHz
23 dB à 400 MHz
21 dB à 500 MHz
Rapport d'atténuation de diaphonie lointaine (ACR-F) Garanti : 66 dB à 4 MHz
Garanti : 58 dB à 10 MHz
Garanti : 53,9 dB à 16 MHz
Garanti : 52 dB à 20 MHz
Garanti : 48,1 dB à 31,25 MHz
Garanti : 42,1 dB à 62,5 MHz
Garanti : 38 dB à 100 MHz
Garanti : 36,1 dB à 125 MHz
Garanti : 32 dB à 200 MHz
Garanti : 30 dB à 250 MHz
Garanti : 28,5 dB à 300 MHz
Garanti : 26 dB à 400 MHz
Garanti : 24 dB à 500 MHz
Rapport affaiblissement sur télédiaphonie cumulée près de l'extrémité (PS ACR-F) 63 dB 4 MHz
55 dB 10 MHz
50,9 dB 16 MHz
49 dB 20 MHz
45,1 dB 31,25 MHz
39,1 dB 62,5 MHz
35 dB 100 MHz
33,1 dB 125 MHz
29 dB 200 MHz
27 dB 250 MHz
25,5 dB 300 MHz
23 dB 400 MHz
21 dB 500 MHz
Paradiaphonie Garanti : 75 dB Typique: 85,5 dB à 4 MHz
Garanti : 75 dB Typique: 85,5 dB à 10 MHz
Garanti : 72,9 dB Typique: 68,5 dB à 31,25 MHz
Garanti : 68,4 dB Typique: 62,7 dB à 62,5 MHz
Garanti : 65,3 dB Typique: 58,8 dB à 100 MHz
Garanti : 63,8 dB Typique: 57,45 dB à 125 MHz
Garanti : 60,8 dB Typique: 53,1 dB à 200 MHz
Garanti : 59,3 dB Typique: 51,2 dB à 250 MHz
Garanti : 75 dB Typique: 74 dB à 16 MHz
Garanti : 75 dB Typique: 72,2 dB à 20 MHz
Garanti : 58,1 dB Typique: 50,16 dB à 300 MHz
Garanti : 56,3 dB Typique: 48,61 dB à 400 MHz
Garanti : 54,8 dB Typique: 47,31 dB à 500 MHz
Atténuation du couplage >= 55 dB de 30…100 MHz se conformer à IEC 61156-5, ed. 2 type II
>= 55 - 20 x log10(f / 100) dB de 100…500 MHz se conformer à IEC 61156-5, ed. 2 type II
Impédance d'entrée 100 Ohm à 100…500 MHz
Affaiblissement de conversion >= 40 - 10 x log(f) dB de 1…250 MHz se conformer à IEC 61156-5, ed. 2.1
Classe de ségrégation Classe c se conformer à EN 50174-2
Déséquilibre de résistance maximal 2 %
Force de traction 392 N
Rayon de courbure Rayon de courbure minimum après installation: 8 x diametre total
Rayon de courbure minimum après installation: 4 x diametre total
Écart de retard 45 ns à 1…500 MHz
Matière LSZH (low smoke zero halogen): gaine
Conducteur mono brin: conducteur
PE (polyéthylène): isolant du conducteur
Niveau Euroclass Dca s2 d2 a1
Vitesse nominale de propagation (NVP) 80 %
Jauge AWG AWG 23
Valeur calorifique 1134 MJ/km
Diamètre extérieur du câble 7,3 mm 14,2
Poids du câble 100 kg
Environnement
Température de fonctionnement 0…50 °C
Température ambiante pour le stockage -20…60 °C
Tenue en température 60 °C
Température de fonctionnement -20…60 °C
Directives 2011/65/UE - directive RoHS
2006/95/CE - directive basse tension
305/2011/EU - construction product regulation
Tenue à la flamme LSZH
Normes Caractéristiques de propagation de la flamme: IEC 60332-1
Acidité des gaz de combustion: IEC 60754-2
Génération de fumée: IEC 61034
Performance: IEC 61156-5:ed. 2.1
Performance: EN 50173-1
Performance: EN 50174-1
Performance: ANSI/TIA/EIA-568-C.2
Évolution du gaz halogène: CEI 60754-1
Normes d'installation: ISO/CEI 14763-2
Performance: ISO/IEC 11801:ed. 2.2, 2011
Performance: ISO/IEC 11801:ed. 2.1
Normes d'installation: EN 50174-2
Performance: IEEE 802.3af
Performance: IEEE 802.3at
Performance: prEN 50288-10-1
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois