|
|
|
VDIG118241B60
Actassi - panneau 19p évolution 1U 24 ports - équipé RJ45 S-One FTP Cat 6
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Actassi
|
Type de produit ou équipement
|
Panneau de distribution coulissant équipé
|
Présentation du produit
|
Chargé
|
Equipement fournis
|
1 organiseur de câbles arrière
4 porte-étiquettes
24 connecteurs RJ45
2 montages de 48,26 cm (19 po) à fixation rapide
24 obturateurs gris clair
|
Couleur
|
Gris foncé (RAL 7016)
|
Informations complémentaires
|
Mise à la terre automatique
|
Complémentaires
Variante
|
Évolution
|
Nombre de ports
|
24 STP
|
Catégorie de réseau de communication
|
6
|
Type de plaque
|
Blindé
|
Support de montage
|
19" rack
|
Nombre d’unité de rack
|
1U
|
Type de connecteur
|
S-One
|
Matière
|
DC01 feuille métallique 1,2 mm
PA6 pièce en plastique
PA66 GF20 pièce en plastique
|
Largeur
|
490 mm
|
Profondeur
|
240 mm
|
Hauteur
|
47 mm
|
Poids du produit
|
2,9 kg
|
Environnement
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-10…55 °C
|
Normes
|
CEI 60297
ISO/CEI 11801:ed. 2.2, 2011
NF C 20-150
|
Durabilité de l'offre
Statut Green Premium
|
Produit green premium
|
Règlementation REACh
|
Déclaration REACh
|
REACh sans SVHC
|
Oui
|
Directive UE RoHS
|
Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Informations d'exemption RoHS
|
Oui
|
Règlement RoHS chinois
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Communication environnementale
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil Économie Circulaire
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
|
|