Schneider-Electric
 
VDIG150991V2 image- distributeur
VDIG150991V2
Actassi - panneau fibres optiques 19p - vide couli 1U - 24 fibres - racc. direct
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Actassi
Type de produit ou équipement Panneau fibre optique 19''
Equipement fournis Couvercle transparent 1 arrière
Montage de 48,26 cm (19 po) à fixation rapide 2
Roue de bobinage 2
Couvercle transparent 2 façade
Presse-étoupe Pg 9 2
Obturateur 3
Porte-étiquette 4
Pop rivet 2
Couleur Gris foncé (RAL 7016)
Complémentaires
Compatibilité produit 3 platine d'adaptation
Composition de l'appareil Sans connecteurs
Nombre de connecteurs 24
Nombre de fibres optiques 48
Nombre d’unité de rack 1U
Matière DC01 1,2 mm feuille métallique
PA6 pièce en plastique
PA66 GF20 pièce en plastique
PC pièce en plastique
PMMA (polyméthacrylate de méthyle) pièce en plastique
Hauteur 45 mm
Largeur 490 mm
Profondeur 300 mm
Poids du produit 4,7 kg
Région cible Europe
Asie Pacifique
Environnement
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement -10…55 °C
Normes CEI 60297
NF C 20-150
Durabilité de l'offre
Directive UE RoHS Non applicable, hors de la portée juridique de la directive RoHS UE
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire Pas d'opérations particulières de recyclage requises