|
|
|
VDIM189111
Actassi - anneau vertical d'organisation pour panneau 600 x 600 mm
|
|
|
Principales
Gamme
|
Actassi
|
Produit
|
Anneau vertical
|
Destination du produit
|
Rack largeur 600 mm
|
Caractéristiques complémentaires
|
Ouvrable
|
Complémentaires
Nombre d’unité de rack
|
1U
|
Capacité maximale
|
48
|
Matière
|
Feuille métallique: DC01 1,2 mm
Bride: velcro
|
Couleur
|
Gris foncé (RAL 7016)
|
Largeur
|
0,30 m
30 mm
|
Hauteur
|
0,40 m
40 mm
|
Profondeur
|
0,40 m
40 mm
|
Environnement
Plage de température
|
-10…55 °C
-10…55 °C
|
Durabilité de l'offre
|
|