Schneider-Electric
 
VDIM61212B image- distributeur
VDIM61212B
Actassi - Boitier de consolidation 12 ports S-ONE STP - à équiper
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Actassi
Type de produit ou équipement Boîte de point de consolidation
Complémentaires
Conformité RJ45 connecteur: S-One UTP/STP
Catégorie de réseau de communication 5e
6
6A
Support de montage Chemin de câbles
Échelle à câbles
Treillis
Monté au sol
Nuance de la couleur Noir (RAL 9005)
Mode de fixation Par vis
Matière Plastique et métal
Quantité du lot 1
Longueur 401 mm
Hauteur 60 mm
Largeur 305 mm
Environnement
Température ambiante de fonctionnement -10…60 °C
Degré de protection (IP) IP31
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 5,500 cm
Largeur de l'emballage 1 27,000 cm
Longueur de l'emballage 1 38,500 cm
Poids de l'emballage 1 2,141 kg
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 5
Hauteur de l'emballage 2 30,000 cm
Largeur de l'emballage 2 30,000 cm
Longueur de l'emballage 2 40,000 cm
Poids de l'emballage 2 11,209 kg
Type d'emballage 3 P12
Nb produits dans l'emballage 3 80
Hauteur de l'emballage 3 75,000 cm
Largeur de l'emballage 3 80,000 cm
Longueur de l'emballage 3 120,000 cm
Poids de l'emballage 3 197,000 kg
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois