|
|
|
VDIM650240
Actassi - Boitier de consolidation 24 ports Fibre Optique - à équiper
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Actassi
|
Type de produit ou équipement
|
Boîte de point de consolidation
|
Complémentaires
Nombre de ports
|
12 duplex LC
6 duplex SC
|
Type de presse-étoupe
|
Pg 9
|
Compatibilité produit
|
LC connecteur duplex
SC connecteur duplex
|
Support de montage
|
Chemin de câbles
Échelle à câbles
Treillis
Monté au sol
|
Nuance de la couleur
|
Noir (RAL 9005)
|
Mode de fixation
|
Par vis
|
Matière
|
Plastique et métal
|
Quantité du lot
|
1
|
Longueur
|
401 mm
|
Hauteur
|
60 mm
|
Largeur
|
305 mm
|
Environnement
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-10…60 °C
|
Degré de protection (IP)
|
IP21
|
Durabilité de l'offre
|
|