Schneider-Electric
 
VDIR17776B24 image- distributeur
VDIR17776B24
CONNECTEUR RJ45 KEYSTONE CAT6 STP POUR COFFRET DE COMMUNICATION VDIRMxx
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Actassi
Type de produit Prise réseau RJ45
Présentation du produit Conception en deux parties
Nuance de la couleur Boitier connecteur: argent (placage zinc nickel)
Rabat métallique: argent (placage zinc nickel)
Organisateur des fils: blanc (PC (polycarbonate) FR)
Configuration des couleurs de blindage 568 A/B
Quantité du lot Lot de 24
Complémentaires
[In] courant assigné d'emploi 1,5 A à 25 °C
Tension test 1000 V CA/CC pic, entre contacts
1500 V CA/CC pic, entre contacts et blindage
Résistance de contact 20 mOhm
Résistance d'isolement >= 500 MOhm à 100 V CC
Jauge AWG AWG 24...AWG 23
Durabilité 750 cycle
Broche de contact 8 broche(s) de bronze phosphoreux plaqué or se conformer à CEI 60603-7
Type de blindage Placage zinc nickel: contact 360°
Force de traction 50 N pendant 60 s
Diamètre extérieur du câble 0,9…1,4 mm
Type de câbles LAN compatibles STP
Catégorie de réseau de communication 6
Applications supportées 1000BASE-T
Protocoles PoE 15W (Power over Ethernet)
Raccordement IDC sans outil
Fréquence de transmission 0…250 MHz
Type d’espace Clef de voûte
Hauteur 24 mm
Longueur 37 mm
Largeur 17 mm
Région cible Europe
Environnement
Plage de température opérationnel -40…66 °C
Tenue à la flamme UL94-V0 se conformer à listé UL
Normes ANSI/TIA-568-C.2
CEI 60603-7-4
ISO/CEI 11801:2011 Ed.2.2
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui