Schneider-Electric
 
VDIR326030 image- distributeur
VDIR326030
Resi9 Connect Dispositif Termin. Intérieur Optique équipé 2 traversées SC/APC
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme LexCom Home
Accessoires associés LexCom Home Essential
LexCom Home Performance
LexCom Home Premium
Type de produit DTIO
Complémentaires
Nombre d'entrées/sorties 1 gestion de la fibre optique
2 sortie de la fibre optique SC/APC
Longueur 90 mm
Largeur 80 mm
Hauteur 28 mm
Poids 0,62 kg
Environnement
Normes NF C 15-100
Plage de température -20…50 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 3,5 cm
Largeur de l'emballage 1 9,5 cm
Longueur de l'emballage 1 12,0 cm
Poids de l'emballage 1 96,0 g
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 54
Hauteur de l'emballage 2 30,0 cm
Largeur de l'emballage 2 30,0 cm
Longueur de l'emballage 2 40,0 cm
Poids de l'emballage 2 5,677 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois