Schneider-Electric
 
VDIR327002 image- distributeur
VDIR327002
Resi9 Connect Répartiteur TV 2 sorties 5-2400MHZ
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme LexCom Home
Nom du produit LexCom Home Premium
Type de produit Répartiteur TV-SAT
Complémentaires
Connecteur TV Connecteurs F
Bande passante 5…2400 MHz
Fonction interrupteur Va-et-vient
Nombre d'entrées 1
Nombre de sorties 2
Hauteur 58 mm
Largeur 54 mm
Profondeur 25 mm
Environnement
Plage de température 0…40 °C
Humidité relative 20…90 % sans condensation
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises