Schneider-Electric
 
VDIR342202 image- distributeur
VDIR342202
LexCom Home Cordon Telephone RJ45/RJ11 1m
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de fabrication consulter si stock
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit LexCom Home
Type de produit ou équipement Cordon de raccordement téléphone
Type de blindage du cordon de raccordement U/UTP
Complémentaires
Type de cordon de raccordement Cordon de raccordement RJ45 / RJ11
Longueur du cordon de raccordement 1 m
Catégorie de réseau de communication 5e
Environnement
Normes CEI 60603-7
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 1,0 cm
Largeur de l'emballage 1 10,0 cm
Longueur de l'emballage 1 15,0 cm
Poids de l'emballage 1 17,0 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 7,5 cm
Largeur de l'emballage 2 16,7 cm
Longueur de l'emballage 2 36,0 cm
Poids de l'emballage 2 176,0 g
Type d'emballage 3 S02
Nb produits dans l'emballage 3 60
Hauteur de l'emballage 3 15,0 cm
Largeur de l'emballage 3 30,0 cm
Longueur de l'emballage 3 40,0 cm
Poids de l'emballage 3 1,67 kg
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois