Schneider-Electric
 
VDIR347102 image- distributeur
VDIR347102
LexCom Home Cordon Double Telephone 0,3m, 1 vers 2 RJ45
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme LexCom Home
Nom du produit LexCom Home Essential
Type de produit Cordon de raccordement téléphone
Nuance de la couleur Noir
Complémentaires
Type de câble 4 paires en câbles
Type de connecteur RJ45
Longueur de câble 0,3 m
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 0,5 cm
Largeur de l'emballage 1 14,0 cm
Longueur de l'emballage 1 15,0 cm
Poids de l'emballage 1 21,0 g
Type d'emballage 2 S02
Nb produits dans l'emballage 2 50
Hauteur de l'emballage 2 15 cm
Largeur de l'emballage 2 30 cm
Longueur de l'emballage 2 40 cm
Poids de l'emballage 2 1,386 kg
Hauteur de l'emballage 3 15 cm
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois