Retour
Découvrir VDIR380001 par
Informations techniques
Téléchargements et documents
Discover your Schneider-Electric tools
VDIR380001
Resi9 Connect Accesoire 1 Rail et 2 Fix DIN
Statut commercial Statut commercial:
Commercialisé
Télécharger la fiche technique du produit VDIR380001
Informations techniques
Principales
Gamme
LexCom Home
Sous-gamme
Famille FIX
Nom de l'appareil
FIX DIN
Type de produit ou équipement
Rail DIN
Composition de l'appareil
2 accessoires de fixation
1 rail DIN
1 bornier de terre
Quantité du lot
1
Complémentaires
Mode de fixation
Moins d'outil
Longueur
241 mm
Largeur
57 mm
Hauteur
80 mm
Environnement
Température de l'air ambiant en fonctionnement
0…80 °C
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
Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques
Oui
Sans mercure
Oui
Régulation RoHS Chine
Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
Oui
Profil environnemental
Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
Pas d'opérations particulières de recyclage requises