Retour
Découvrir VDIR380005 par
Informations techniques
Téléchargements et documents
Discover your Schneider-Electric tools
VDIR380005
Resi9 Connect Accessoire 1 Fix RJ45 vide pour connecteur RJ45 S-ONE
Statut commercial Statut commercial:
Commercialisé
Télécharger la fiche technique du produit VDIR380005
Informations techniques
Principales
Gamme
LexCom Home
Sous-gamme
Famille FIX
Nom de l'appareil
FIX RJ45
Type de produit ou équipement
Support modulaire
Composition de l'appareil
Picto salle 1 feuille autocollante
Pour choisir l'application 1 fût
Type d’espace
S-One
Quantité du lot
1
Complémentaires
Destination du produit
Moins d'outil connecteur RJ45 Actassi S-one
Longueur
67 mm
Largeur
18 mm
Hauteur
65 mm
Environnement
Température ambiante de fonctionnement
0…80 °C
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
Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques
Oui
Sans mercure
Oui
Régulation RoHS Chine
Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
Oui
Profil environnemental
Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
Pas d'opérations particulières de recyclage requises