|
|
|
VDIR390014
LexCom Home - coffret communication basic rénovation -grade1 - 4xRJ45 - 1 rang
|
|
|
Principales
Gamme
|
LexCom Home
|
Nom du produit
|
LexCom Home Essential
|
Nom commercial
|
Pack ECO
|
Type de produit ou équipement
|
Coffret de communication
|
Bénéfices
|
Distribution pour TV, données, téléphone sur chaque prise RJ45, répartition auto
|
Composition du pack
|
1x bornier de terre
1x répartiteur coaxial
1x panneau de raccordement
4x RJ45 connecteur
4xResi9 vis de fixation
1x RJ45 DTI + répartiteur téléphone 4 voies + filtre ADSL 1 voie
4x cordon de raccordement téléphone300 mm
1xResi9 enveloppe
1x rail DIN
|
Type de coffret
|
Resi9 coffret 13 module(s) 1 rangée(s) horizontale(s)
|
Complémentaires
Type de répartiteur
|
Téléphone: 1 entrée téléphonique RJ45
Téléphone: 4 sorties téléphoniques RJ45
Téléphone: 1 sortie ADSL RJ45
TV: 4 sorties coaxiales
|
Nombre de ports
|
Panneau de connexion 4 ports
|
Type de connecteur
|
RJ45 Cat. 5e UTP Actassi S-one
|
Type de cordon de raccordement
|
Cordon de raccordement double RJ45 / RJ45 (x 2)
Cordon de raccordement unique RJ45 / RJ45, 0,3 m (x 4)
|
Chambre pour
|
DTIO LexCom Home rail DIN
Commutateur Ethernet LexCom Home grille
Tableau de raccordement LexCom Home boîtier
|
Longueur
|
250 mm
|
Hauteur
|
112 mm
|
Largeur
|
252 mm
|
Poids du produit
|
1,2 kg
|
Environnement
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE
|
En cours d'investigation
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
|
|