Schneider-Electric
 
VDIR390100 image- distributeur
VDIR390100
LexCom Home - kit cordons Distri'link pour box en ambiance
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme LexCom Home
Nom du produit LexCom Home Essential
Type de produit ou équipement Kit Distri-link
Composition du kit 1x0,35 m cordon de raccordement pour à l'intérieur de l'armoire de communication
1x3 m cordon de raccordement pour entre boîte et prise murale RJ45
Complémentaires
Hauteur 228 mm
Largeur 168 mm
Profondeur 34,5 mm
Poids du produit 0,816 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.