Schneider-Electric
 
VDIR511004 image- distributeur
VDIR511004
LexCom Home - coffret vide ACTIVEBOX - 3 rangs - pour équipement : box, switch
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme LexCom Home
Nom du produit LexCom Home Essential
Nom commercial ACTIVE-BOX
Type de produit ou équipement Coffret de communication
Bénéfices Boîtier fournisseur d'accès dédié
Composition du pack 2xResi9 support universel
3x prise
3xFIX boîtier
1x quadrillage
1x enveloppe
Type de coffret Resi9 coffret 13 module(s) 3 rangée(s) horizontale(s)
Complémentaires
Nombre de prises d'alimentation 3 à 230 V 16 A
Longueur 500 mm
Hauteur 108 mm
Largeur 252 mm
Poids 2,2 kg
Environnement
Normes EN 50083
Durabilité de l'offre
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
print Déclaration RoHS UE
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire Pas d'opérations particulières de recyclage requises