Schneider-Electric
 
VDIR547402 image- distributeur
VDIR547402
LexCom Home Cordon Informatique ALVIDIS 2 Paires 0,5m
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme LexCom Home
Nom du produit LexCom Home Performance
Type de produit Cordon de raccordement de données
Complémentaires
Type de connecteur RJ45 U/FTP (6)AWG 23
Type de câble 2 paires de câble droit
Matière PVC (chlorure de polyvinyle)
Impédance moyenne 100 Ohm
Nuance de la couleur Gris
Diamètre extérieur du câble 5 mm
Longueur de câble 0,5 m
Durabilité de l'offre
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles