|
|
|
VDIR627165
LexCom Home Premium Module Répartition Radio-TV 5-860MHz - 6 Sorties
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation SEPT. 30, 2021
|
|
Fin des services standard DÉC. 31, 2021
|
|
|
Principales
Gamme
|
LexCom Home
|
Nom du produit
|
LexCom Home Premium
|
Type de produit
|
Module R/TV
|
Nom commercial
|
A111-65
|
Complémentaires
Connecteur TV
|
Connecteurs F
|
Type de connecteur
|
Sortie: RJ45, U/FTP
Sortie IR: connecteur femelle de 2,5 mm
|
Niveau d'entrée AV
|
60…80 dBµV
|
Niveau de sortie AV
|
6 x 112 dBµV
|
Bande passante
|
85…862 MHz
|
Equilibrage sortie
|
Entre +/- 1 dB
|
Atténuation du blindage
|
55 dB
|
Atténuation du gain
|
21…25 dB à 110 MHz sur toutes les sorties
32…36 dB à 860 MHz sur toutes les sorties
|
Perte de rendement minimum
|
-14 dB 40 MHz
-9,5 dB 860 MHz
|
Puissance consommée maximale en W
|
6 W
|
[Us] tension d'alimentation
|
12 V CC
|
Consommation électrique
|
500 mA
|
Facteur de bruit maxi
|
4 dB à 85 MHz
5,5 dB à 860 MHz
|
Planéité
|
-3…3 dB 110…862 MHz
|
Affaiblissement
|
0…20 dB
|
Matière
|
Zamac moulé
|
Hauteur
|
86 mm
|
Largeur
|
72 mm
|
Profondeur
|
37 mm
|
Poids
|
0,16 kg
|
Environnement
Plage de température
|
0…40 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-15…60 °C
|
Normes
|
EN 50083-2
EN 61000-6-1
EN 61000-6-3
|
Durabilité de l'offre
|
|