Schneider-Electric
 
VDIRM0006 image- distributeur
VDIRM0006
Resi9 Connect - coffret VDI grade 2TV minimum - 13M 1R - Sans emplacement box
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme LexCom Home
Nom du produit LexCom Home Essential
Nom commercial Pack ECO
Type de produit ou équipement Coffret de communication
Composition du pack 4x RJ45 connecteur Cat6
1x bornier de terre
1xResi9 enveloppe
1x rail DIN240 mm
1x DTI + répartiteur téléphonique 4 voies2 sortie(s)
1x adaptateur coaxial1 sortie(s)
Type de coffret Resi9 coffret 13 module(s) 1 rangée(s) horizontale(s)
Complémentaires
Chambre pour DTIO LexCom Home rail DIN
Longueur 250 mm
Hauteur 112 mm
Largeur 252 mm
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie