Schneider-Electric
 
VF209W- distributeur
VF209W-150CN
Vanne papion acier PN16 DN150 Kv1591 - Pour appications industriees
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Type de produit ou équipement Valve
Type de vanne Papillon
Série de produits de vanne VF209W
Compatibilité moyenne Glycol 25 %
Glycol 30 %
Glycol 50 %
Eau
Configuration de la vanne 2 voies
Type de connexion de vanne À bride
Taille du corps 150 mm (6 in)
Taille du tuyau 150 mm
Caractéristique de débit Non caractérisé
Coefficient de débit 1839,55 cv
1591 kvs
Classe de pression PN16
Température du fluide de fonctionnement -29…121 °C
Fluide sous pression max delta P durée de vie normale 1199,7 kPa
Fuite de siège Port A: taux de fuite étanche aux gaz A (EN12266-1)
Matériel de disque Fonte ductile recouverte de nylon 11
Matière du corps Fonte ASTM A126 Classe B
Matière de la tige Acier inoxydable 416
Matière du joint de tige Buna-N renforcé
Région cible Europe
Asie Pacifique
Australie
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises