Schneider-Electric
 
VLVAF6P03521AA image- distributeur
VLVAF6P03521AA
VarSet batterie de condensateurs Auto 550kvar SAH3,8 disj entrée xxB 400V 50Hz
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Tension du réseau 400 V CA 50 Hz
415 V CA 50 Hz
Puissance réactive 550 kvar
Mode opératoire Automatique
Gamme PowerLogic
Nom de l'appareil automatic capacitor bank with detuned reactor
Type de produit ou équipement Batterie de condensateurs
Complémentaires
Niveau de pollution du réseau Pollué
[Gh/Sn] Taux de pollution harmonique 25…50 %
Distorsion harmonique totale de la tension [THDU] 4…7 %
Facteur de réglage 3,8
Fréquence de réglage 190 Hz
Puissance par gradin 50 kvar
Composition du gradin 50 + 5x100
Emplacement du raccordement Bas
Type de régulateur PowerLogic PFC Controller VPL6
Technologie des condensateurs PowerLogic PFC Capacitor + Detuned Reactor
Description des pôles 3P
Tolérance sur la valeur de la capacité - 5 % à 10 %
[Ui] tension assignée d'isolement 800 V
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 8 kV
Tension maximale admissible 1,1 x Un (8 heures sur 24 heures) se conformer à CEI 60831
Courant permanent maximal [Imp] Condensateur: 1,8 x In à 480 V se conformer à CEI 60831
Batterie: 1,19 x In à 400 V se conformer à CEI 61439-2
Batterie: 1,19 x In à 415 V se conformer à CEI 61439-2
Protection de l'entrée principale Disjoncteur de protection
Pouvoir de coupure Icu 50 kA
Type de commande Poignée rotative
Type de protection par étape Surcharge: harmonic control from PowerLogic PFC Controller
Court-circuit: fusible
Accessibilité Avant
Couleur Gris (RAL 7035)
Poids max 952 kg
Hauteur 2200 mm
Largeur Condensateur: 800 mm
Self anti-harmonique: 600 mm
Profondeur 600 mm
Equipement inclus Transformateur auxiliaire
Tension transformateur interne 400/230 V - 1000 VA
Fonctions disponibles Contact d'alarme
Contact groupe électrogène
Environnement
Normes CEI 61439-1
CEI 61921
CEI 61439-2
Certifications du produit ASEFA
EAC
CE
Emplacement de montage Intérieur
Degré de protection IP Environnement: IP31
Sécurité: IPxx B
Tenue aux chocs (IK) IK10
Humidité relative 0…95 %
Altitude de fonctionnement <= 2000 m
Température de l'air ambiant en fonctionnement -5…45 °C
Température ambiante moyenne en fonctionnement 35 °C (annuel)
45 °C (sur 24 heures)
Durabilité de l'offre
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
Directive UE RoHS Conforme aux exemptions
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire
print Informations de fin de vie
DEEE Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles