Schneider-Electric
 
VLVAW0L015A40A image- distributeur
VLVAW0L015A40A
Varset Easy - batterie de condensateur auto+disj. - 400V -15kVAr
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Tension du réseau 400 V CA 50 Hz
415 V CA 50 Hz
Puissance réactive 15 kvar
Mode opératoire Automatique
Gamme PowerLogic
Nom de l'appareil rampe de condensateur automatique
Type de produit ou équipement Batterie de condensateurs
Complémentaires
Niveau de pollution du réseau Non pollué
[Gh/Sn] Taux de pollution harmonique 0…15 %
Distorsion harmonique totale de la tension [THDU] 0…3 %
Puissance par gradin 5 kvar
Composition du gradin 5 + 10
Emplacement du raccordement Haut
Type de régulateur PowerLogic PFC Controller VPL6
Technologie des condensateurs EasyLogic PFC Capacitor
Description des pôles 3P
Tolérance sur la valeur de la capacité - 5 % à 10 %
[Ui] tension assignée d'isolement 500 V
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV
Tension maximale admissible 1,1 x Un (8 heures sur 24 heures) se conformer à CEI 60831
Courant permanent maximal [Imp] Batterie: 1,36 x In à 400 V se conformer à CEI 61439-2
Batterie: 1,19 x In à 415 V se conformer à CEI 61439-2
Condensateur: 1,5 x In à 480 V se conformer à CEI 60831
Protection de l'entrée principale Disjoncteur de protection
Pouvoir de coupure Icu 15 kA
Type de protection par étape Surcharge: harmonic control from PowerLogic PFC Controller
Court-circuit: principal disjoncteur
Accessibilité Avant
Couleur Gris (RAL 7035)
Poids max 57 kg
Hauteur 650 mm
Largeur 500 mm
Profondeur 250 mm
Equipement inclus Transformateur auxiliaire
Fonctions disponibles Contact d'alarme
Contact groupe électrogène
Environnement
Normes CEI 61921
CEI 61439-2
CEI 61439-1
Certifications du produit CE
EAC
ASEFA
Emplacement de montage Intérieur
Degré de protection IP Environnement: IP31
Tenue aux chocs (IK) IK10
Humidité relative 0…95 %
Altitude de fonctionnement <= 2000 m
Température de l'air ambiant en fonctionnement -5…45 °C
Température ambiante moyenne en fonctionnement 35 °C (annuel)
45 °C (sur 24 heures)
Durabilité de l'offre
Emballage sans plastique Oui
Emballage avec carton recyclé Oui
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
Directive UE RoHS Conforme aux exemptions
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire
print Informations de fin de vie
DEEE Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles
Reprise No
Le produit contribue aux émissions Yes