|
|
|
VRKT2M0FNC00000
Robot T2m-F-NC-40-800 Robot T2m-F-NC-40-800
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Lexium P, T
|
Type de produit ou équipement
|
Delta 2 robot
|
Nom de l'appareil
|
T2
|
Conception
|
Compact
|
Complémentaires
Nombre d'axes
|
2
|
Enveloppe
|
1290 mm diamètre
0…800 mm horizontal
0…440 mm vertical
|
Précision de répétition
|
0,1 mm
|
Charge permanente admissible
|
40 kg
|
Vitesse d'attaque maximale
|
5,8 m/s
|
Accélération maximale
|
60 m/s² à 1 kg
53 m/s² at 10 kg
|
Poids du produit
|
56 kg
|
Compatibilité de gamme
|
Lexium MH3 moteur
|
Environnement
Caractéristique d'environnement
|
Environnement normal
|
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE
|
En cours d'investigation
|
|
|