|
|
|
VRKT3M0FNC00000
ROBOT T3M-F-NC-35-1000
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Lexium P, T
|
Type de produit ou équipement
|
Delta 2 robot
|
Nom de l'appareil
|
T3
|
Conception
|
Compact
|
Complémentaires
Nombre d'axes
|
2
|
Enveloppe
|
1500 mm diamètre
0…1000 mm horizontal
0…555 mm vertical
|
Précision de répétition
|
0,1 mm
|
Charge permanente admissible
|
35 kg
|
Vitesse d'attaque maximale
|
6 m/s
|
Accélération maximale
|
62 m/s² à 1 kg
41 m/s² at 10 kg
|
Poids du produit
|
60 kg
|
Compatibilité de gamme
|
Lexium MH3 moteur
|
Environnement
Caractéristique d'environnement
|
Environnement normal
|
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE
|
En cours d'investigation
|
|
|