|
|
|
VW3A3303
Altivar - carte de comm. Modbus ASCII - pour ATV61/ATV71 - 4800/9600/19200 bit/s
|
|
|
Principales
Type de produit ou équipement
|
Carte de communication
|
Compatibilité de gamme
|
Altivar 71Q
Altivar 61
Altivar 61Q
Altivar 71
|
Protocole de communication
|
Uni-Telway
Modbus ASCII
Modbus RTU
|
Type de connecteur
|
Connecteur SUB-D femelle 9 points
|
Vitesse de transmission
|
19200 bps
4800 bps
9600 bps
|
Type de polarisation
|
Deux résistances de polarisation de 4,7 kOhm
Aucune impédance de polarisation
|
Interface physique
|
2-fils RS 485 pour Modbus
RS485 à 4 fils pour Modbus
2-fils RS 485 pour Uni-Telway
|
Complémentaires
Nombre d'adresses
|
1…147 pour Uni-Telway
1…247 pour Modbus
|
Format des données
|
7 bits, bits de parité impairs ou pairs, 1 ou 2 bits d'arrêt pour Modbus ASCII
7 bits, bits de parité impairs ou pairs, 1 ou 2 bits d'arrêt pour Modbus RTU
8 bits, aucun bit de parité, 2 bits d'arrêt pour Modbus RTU
8 bits, bits de parité impairs, pairs ou manquants, 1 bit d'arrêt pour Modbus RTU
8 bits, bits de parité impairs, 1 bit d'arrêt pour Uni-Telway
|
Service communication
|
Profil CiA 402 pour Modbus
Surveillance communication pour Modbus
Diagnostic (08) pour Modbus
Profil des E/S pour Modbus
Miroir (FAh) pour Uni-Telway
Version du protocole (30h) pour Uni-Telway
Identification du périphérique de lecture (43) pour Modbus
Lire les compteurs d'erreur (A2h) pour Uni-Telway
Lire les registres de maintien (03) pour Modbus
Lire les registres des entrées (04) pour Modbus
Lire l'objet (36h) pour Uni-Telway
Lire le mot (04h) pour Uni-Telway
Lire/écrire les registres multiples (23) pour Modbus
Remettre à zéro les compteurs (A4h) pour Uni-Telway
Écrire les registres multiples (16) pour Modbus
Écrire l'objet (37h) pour Uni-Telway
Écriture de registre simple (06) pour Modbus
Écrire le mot (14h) pour Uni-Telway
Identification de la carte pour Uni-Telway
La surveillance de communication peut être inhibée, fixe
|
Type d'affichage
|
1 DEL pour ERR (défaut)
1 DEL pour RUN (état)
Terminal d'affichage graphique pour mot de contrôle reçu
Terminal d'affichage graphique pour référence reçue
|
Poids du produit
|
0,3 kg
|
Durabilité de l'offre
|
|