Schneider-Electric
 
VW3A34003 image- distributeur
VW3A34003
Altivar - kit de connecteurs - pour raccordement des E/S ATV340 Taille 3
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produits Altivar
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Pièce détachée
Type d'accessoires / pièces séparées Kit de raccordement
Conformité Variateur de vitesse ATV340, 11 kW, 380…480 V
Variateur de vitesse ATV340, 15 kW, 380…480 V
Variateur de vitesse ATV340, 18 kW, 380…480 V
Variateur de vitesse ATV340, 22 kW, 380…480 V
Destination d'accessoire / de pièce détachée Variateur de vitesse
Compatibilité de gamme Altivar Machine ATV340
Complémentaires
Composition du kit Jeu de connecteurs
Poids du produit 0,04 kg
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois