|
|
|
VW3A4401
Altivar - filtre à empreinte CEM supplémentaire - alimentation triphasée - 12A
|
|
|
AUJOURD'HUI SEPT. 27, 2024
|
|
Fin de commercialisation JANV. 05, 2022
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Altivar
|
Type de produit ou équipement
|
Filtre CEM d'entrée
|
Compatibilité de gamme
|
Altivar 71
Altivar 61
|
Compatibilité produit
|
ATV61H075M3
ATV61H075N4
ATV61HU15M3
ATV61HU15N4
ATV61HU22N4
ATV71H037M3
ATV71H075M3
ATV71H075N4
ATV71HU15M3
ATV71HU15N4
ATV71HU22N4
ATV71P075N4Z
ATV71PU15N4Z
ATV71PU22N4Z
ATV71W075N4
ATV71WU15N4
ATV71WU22N4
|
Application spécifique du produit
|
Filtre d'interférence radio d'entrée
|
Courant nominal (In)
|
12 A
|
Pertes thermiques
|
10 W pour variateurs de vitesse ATV61/ATV71 200…240 V AC
5 W pour variateurs de vitesse ATV61/ATV71 380…480 V AC
|
Nombre de phases réseau
|
Triphasé
|
Complémentaires
Raccordement électrique
|
Bornier 4 mm² AWG 10
|
Couple de serrage
|
0,6 N.m
|
Courant de fuite à la terre maximal
|
7 mA à 400 V 50 Hz
|
Tension d'alimentation
|
380…500 V
200…240 V
|
Poids du produit
|
2,2 kg
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP20
IP41 (partie supérieure)
|
Humidité relative
|
0…93 % se conformer à CEI 68-2-3
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-10…50 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…65 °C
|
Altitude de fonctionnement
|
1000…3000 m avec réduction de courant de 1 % tous les 100 m
|
Tenue aux vibrations
|
1 gn (f= 13…150 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
1,5 mm crête-à-crête (f= 3…13 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
15 gn pour 11 ms se conformer à EN/CEI 60068-2-27
|
Normes
|
EN 133200
|
Durabilité de l'offre
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
|
|