Cette application sera mise hors service à compter du 7 janvier 2025

VW3A4405 |
Schneider-Electric
 
VW3A4405 image- distributeur
VW3A4405
Altivar - filtre à empreinte CEM supplémentaire - alimentation triphasée - 72A
Statut commercialStatut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Telemecanique
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Altivar
Type de produit ou équipement Filtre CEM d'entrée
Compatibilité de gamme Altivar 61
Altivar 71
Compatibilité produit ATV61HD11M3X
ATV61HD15M3X
ATV61HD15N4
ATV61HD18N4
ATV71HD11M3X
ATV71HD15M3X
ATV71HD15N4
ATV71HD18N4
ATV71WD15N4
ATV71WD18N4
Application spécifique du produit Filtre d'interférence radio d'entrée
Courant nominal (In) 72 A
Pertes thermiques 14 W pour variateurs de vitesse ATV61/ATV71 380…480 V AC
34 W pour variateurs de vitesse ATV61/ATV71 200…240 V AC
Nombre de phases réseau Triphasé
Complémentaires
Raccordement électrique Bornier 50 mm² AWG 0
Couple de serrage 6 N.m
Courant de fuite à la terre maximal 33 mA à 400 V 50 Hz
60 mA à 400 V 50 Hz
Tension d'alimentation 200…240 V
380…500 V
Tolérance 10 %
Poids du produit 12 kg
Environnement
Degré de protection IP IP20
IP41 (partie supérieure)
Humidité relative 0…93 % se conformer à CEI 68-2-3
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement -10…50 °C
Température ambiante de stockage -40…65 °C
Altitude de fonctionnement <= 1000 m sans réduction de courant
1000…3000 m avec réduction de courant de 1 % tous les 100 m
Tenue aux vibrations 1 gn (f= 13…150 Hz) conforming to CEI 60068-2-6
1,5 mm crête-à-crête (f= 3…13 Hz) conforming to CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 15 gn pour 11 ms se conformer à EN/CEI 60068-2-27
Normes EN 133200
Durabilité de l'offre
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine