|
|
|
VW3A46157
Altivar - Filtre passif 450a 460v 6 0hz
|
|
|
AUJOURD'HUI OCT. 15, 2024
|
|
Fin de commercialisation AOÛT 15, 2024
|
|
|
|
|
Principales
Type de produit ou équipement
|
Filtre passif
|
Application spécifique du produit
|
Réduction des harmoniques de courant
|
Complémentaires
Compatibilité de gamme
|
Altivar 71
Altivar 61
Altivar Process ATV600
Altivar Process ATV900
|
[Us] tension d'alimentation
|
480 V +/- 10 %
|
Fréquence d'alimentation
|
60 Hz +/- 2 %
|
Quantité par variateur
|
2 filtres par moteur pour variateur de vitesse ATV61H moteur: 280 kW/450 hp
2 filtres par moteur pour variateur de vitesse ATV71H moteur: 280 kW/450 hp
2 filtres par moteur pour variateur de vitesse ATV61Q moteur: 280 kW/450 hp
3 filtres par moteur pour variateur de vitesse ATV61H moteur: 560 kW/800 hp
3 filtres par moteur pour variateur de vitesse ATV61Q moteur: 560 kW/800 hp
2 filtres par moteur pour variateur de vitesse ATV71H moteur: 250 kW/400 hp
1 filtre par moteur pour variateur de vitesse ATV61Q moteur: 220 kW/350 hp
1 filtre par moteur pour variateur de vitesse ATV71Q moteur: 220 kW/350 hp
2 filtres par moteur pour variateur de vitesse ATV61H moteur: 250 kW/400 hp
1 filtre par moteur pour variateur de vitesse ATV630 montage au mur, moteur: 250 kW/400 hp
2 filtres par moteur pour variateur de vitesse ATV930 montage au mur, moteur: 250 kW/400 hp
|
[In] courant assigné d'emploi
|
450 A pour sortie
436 A pour entrée
|
Nombre de phases réseau
|
3 phases
|
THDI
|
10 % pour variateur de vitesse ATV61H moteur: 280 kW/450 hp
10 % pour variateur de vitesse ATV71H moteur: 280 kW/450 hp
10 % pour variateur de vitesse ATV61Q moteur: 280 kW/450 hp
10 % pour variateur de vitesse ATV61H moteur: 560 kW/800 hp
10 % pour variateur de vitesse ATV61Q moteur: 560 kW/800 hp
10 % pour variateur de vitesse ATV71H moteur: 250 kW/400 hp
10 % pour variateur de vitesse ATV61Q moteur: 220 kW/350 hp
10 % pour variateur de vitesse ATV71Q moteur: 220 kW/350 hp
10 % pour variateur de vitesse ATV61H moteur: 250 kW/400 hp
10 % pour variateur de vitesse ATV630 moteur: 250 kW/400 hp
10 % pour variateur de vitesse ATV930 moteur: 250 kW/400 hp
|
Courant maximal
|
1,5 x courant nominal (durée = 60 s)
|
Rendement
|
98 %
|
Pertes thermiques
|
1524 W
|
Facteur de puissance
|
1 (150 % de courant réseau)
0,85 (75 % de courant réseau)
0,99 (100 % de courant réseau)
|
Raccordement électrique
|
A, B bornier, capacité de raccordement: 2,5 mm²
X1-1…X2-3 bornier, capacité de raccordement: 25…300 mm²
|
Classe d'isolation électrique
|
Classe F
|
Poids du produit
|
205 kg
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP20
IP55 (installation du coffret)
|
Tenue aux vibrations
|
2 mm crête-à-crête (f= 5…13,2 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
0,7 gn (f= 13,2…150 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Humidité relative
|
5…85 % sans condensation
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
45…60 °C (avec réduction de courant de 3 % par °C)
5…45 °C (sans réduction de courant)
|
Température ambiante pour le stockage
|
-25…55 °C stockage dans l'emballage d'origine
-25…65 °C durant le transport
|
Altitude de fonctionnement
|
<= 1000 m sans réduction de courant
> 1000…4000 m avec réduction de courant de 5 % tous les 1 000 m
|
Normes
|
Recommandation technique G5/4
IEC 61000-2-2
CEI 61000-3-2
CEI 61000-3-12
IEC 61000-2-4
IEC 61000-3-4
|
Durabilité de l'offre
|
|