|
|
|
VW3A5201
Altivar - filtre sinus - 11A - pour variateur de vitesse
|
|
|
Principales
Type de produit ou équipement
|
Filtre sinus
|
Compatibilité de gamme
|
Altivar 61
Altivar 71
|
Application spécifique du produit
|
Filtre de sortie
|
Courant nominal (In)
|
11 A
|
Pertes thermiques
|
50 W à 100 Hz
|
Compatibilité produit
|
ATV61H075M3
ATV61HU15M3
ATV61HU15N4
ATV61HU22N4
ATV61HU30N4
ATV61HU40N4
ATV61WU15N4
ATV61WU15N4C
ATV61WU22N4
ATV61WU22N4C
ATV61WU30N4
ATV61WU30N4C
ATV61WU40N4
ATV61WU40N4C
ATV71H075M3
ATV71HU15M3
ATV71HU15N4
ATV71HU22N4
ATV71HU30N4
ATV71HU40N4
ATV71PU15N4Z
ATV71PU22N4Z
ATV71PU30N4Z
ATV71PU40N4Z
ATV71WU15N4
ATV71WU22N4
ATV71WU30N4
ATV71WU40N4
|
Fréquence de commutation
|
4...8 kHz
|
Fréquence de sortie maximale
|
100 Hz
|
Tension maximale admissible
|
500 V CA
|
Complémentaires
Longueur maximale du câble moteur
|
300 m 0,75 kW à 400 V
300 m 1,5 kW à 400 V
300 m 2,2 kW à 400 V
600 m 2,2 kW à 400 V
600 m 3 kW à 400 V
600 m 4 kW à 400 V
|
Raccordement électrique
|
Bornier 4 mm² / AWG 10, 0,6 N.m
|
Chute de tension max à charge nominale
|
10 %
|
Courant maximal
|
1,5 x courant nominal (durée = 60 s)
|
Poids du produit
|
8 kg
|
Environnement
Degré de protection (IP)
|
IP20
|
Caractéristique d'environnement
|
3B1 se conformer à CEI 721-3-3
3C2 se conformer à CEI 721-3-3
3S1 se conformer à CEI 721-3-3
|
Degré de pollution
|
2 se conformer à EN 50178
|
Tenue aux vibrations
|
1 gn (f= 13…200 Hz) se conformer à CEI 60068-2
1,5 mm crête-à-crête (f= 3…13 Hz) se conformer à CEI 60068-2
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
15 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
|
Humidité relative
|
0…95 %
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
40…50 °C (avec réduction de courant de 1,5 % par °C)
-10…40 °C (sans réduction de courant)
|
Température ambiante de stockage
|
-40…65 °C
|
Altitude de fonctionnement
|
<= 1000 m sans réduction de courant
1000…3000 m avec réduction de courant de 1 % tous les 100 m
|
Durabilité de l'offre
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
|
|