|
|
|
VW3A7202
Altivar - unité de freinage sur réseau - 13kW - 400V - pour variateur de vitesse
|
|
|
AUJOURD'HUI SEPT. 27, 2024
|
|
Fin de commercialisation JANV. 01, 2022
|
|
|
|
|
Principales
Compatibilité de gamme
|
Altivar 71
|
Tension de service (Us)
|
400 V
|
Limites de la tension d'alimentation
|
380…415 V
|
Complémentaires
Force de freinage maximale
|
13 kW
|
Puissance freinage permanente
|
13 kW
|
Calibre du fusible à associer
|
30 A à 690 V
|
Protection surcharge
|
1,2 x courant maximal
|
Rendement
|
97 %
|
Facteur de puissance
|
1
|
Largeur
|
270 mm
|
Hauteur
|
500 mm
|
Profondeur
|
295 mm
|
Poids du produit
|
25 kg
|
Environnement
Degré de protection (IP)
|
IP20
|
Altitude de fonctionnement
|
1000…4000 m avec réduction de courant de 5 % tous les 1 000 m
|
Température ambiante de stockage
|
-25…55 °C
|
Durabilité de l'offre
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
|
|