|
|
|
VW3A7602R07
Altivar - résistance de freinage - 27ohms - 100W - câble 0,75m - IP65
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Lexium
Altivar
|
Compatibilité de gamme
|
Lexium 28
Lexium 32i
Lexium 52
Lexium 05
Lexium 32
Lexium 15
Easy Lexium 16
|
Compatibilité produit
|
Servo variateur motion LXM16D à 0,75 kW, 200...230 V, monophasé
Servo variateur motion LXM16D à 1 kW, 200...230 V, monophasé
Servo variateur motion LXM16D à 1,5 kW, 200...230 V, monophasé
|
Type de produit ou équipement
|
Résistance de freinage
|
Valeur ohmique
|
27 Ohm
|
Complémentaires
Pic d'énergie
|
1900 J à 400 V
3800 J à 230 V
1900 J à 480 V
4200 J à 115 V
|
Alimentation continue
|
100 W
|
Type de protection
|
Protection thermique via le servomoteur
|
Poids du produit
|
0,63 kg
|
Longueur de câble
|
0,75 m
|
Environnement
Degré de protection (IP)
|
IP65
|
Température ambiante de stockage
|
-25…85 °C
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
0…50 °C
|
|
|