|
|
|
VW3A7815
Altivar - résistance de freinage - 1,05ohms 150kW
|
|
|
AUJOURD'HUI SEPT. 27, 2024
|
|
Fin de commercialisation JANV. 01, 2022
|
|
Fin des services standard DÉC. 31, 2023
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Altivar
|
Compatibilité de gamme
|
Altivar 71Q
Altivar 71
|
Compatibilité produit
|
ATV71HC25N4
ATV71HC28N4
ATV71QC25N4
|
Valeur ohmique
|
1,05 Ohm
|
Complémentaires
Puissance moyenne disponible
|
150 kW à 50 °C
|
Raccordement électrique
|
M10 fil nu
|
Type de protection
|
Protection thermique via un relais de surcharge thermique
|
Largeur
|
1140 mm
|
Hauteur
|
1150 mm
|
Profondeur
|
820 mm
|
Poids du produit
|
362 kg
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP23
|
Température ambiante de stockage
|
-25…65 °C
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
0…50 °C
|
Durabilité de l'offre
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
|
|