Cette application sera mise hors service à compter du 7 janvier 2025

VW3A9210 |
Schneider-Electric
 
VW3A9210 image- distributeur
VW3A9210
Altivar - kit pour conformité - type 1 UL - pour variateur de vit. ATV61/ATV71
Statut commercialStatut commercial: 
Arrêt de fabrication consulter si stock
Telemecanique
Informations techniques
Principales
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoires de montage et fixation
Type d'accessoires / pièces séparées Kit de conformité
Degré de protection UL type 1
Conformité ATV61HC13N4
ATV61HC13N4D
ATV61HD90M3X
ATV61HD90M3XD
ATV71HC11N4
ATV71HC11N4D
ATV71HD75M3X
ATV71HD75M3XD
Destination d'accessoire / de pièce détachée Variateur de vitesse
Compatibilité de gamme Altivar 71
Altivar 61
Complémentaires
Composition du kit 1 plaque pré-percée pour raccordement des tubes
1 capot IP54
1 manuel
1 platine CEM
Accessoires de fixation
1 couvercle UL type 1
Poids du produit 11,8 kg
Environnement
Normes UL Type 1
Durabilité de l'offre
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine