Gamme de produit
|
Altivar
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de protection
|
Type d'accessoires / pièces séparées
|
Kit de protection IP21
|
Compatibilité produit
|
Variateur de vitesse ATV630 moteur à 37 kW 500 à 690 V
Variateur de vitesse ATV630 moteur à 45 kW 500 à 690 V
Variateur de vitesse ATV630 moteur à 55 kW 500 à 690 V
Variateur de vitesse ATV630 moteur à 75 kW 500 à 690 V
Variateur de vitesse ATV630 moteur à 90 kW 500 à 690 V
Variateur de vitesse ATV930 moteur à 37 kW 500 à 690 V
Variateur de vitesse ATV930 moteur à 45 kW 500 à 690 V
Variateur de vitesse ATV930 moteur à 55 kW 500 à 690 V
Variateur de vitesse ATV930 moteur à 75 kW 500 à 690 V
Variateur de vitesse ATV930 moteur à 90 kW 500 à 690 V
|
Destination d'accessoire / de pièce détachée
|
Variateur de vitesse
|
Compatibilité de gamme
|
Altivar Process ATV900
Altivar Process ATV600
|