|
|
|
VW3A97A01
Steel cover for Standard power module Steel cover for Standard power m
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Altivar Process Modular
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoires de montage
|
Type d'accessoires / pièces séparées
|
Couvercle
|
Conformité
|
Module d'alimentation APM, 160 kW, 380…480 V
|
Destination d'accessoire / de pièce détachée
|
Architecture single drive
|
Application
|
To protect the power module
|
Complémentaires
Composition du kit
|
1 métallisé face avant couvercle
|
Largeur
|
230 mm
|
Hauteur
|
678,3 mm
|
Profondeur
|
108 mm
|
Poids du produit
|
5 kg
|
Durabilité de l'offre
|
|